S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design


S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Specifikationer
Finish | Plain |
Materiale | Stål |
Design Version | Worldwide (Globally Available Materials) |
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
EL10S13N | 33.7 | 42.1 | 67.4 | 67.7 | 67.7 |
EL12S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 526.3 | 526.3 |
EL12S13N | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
EL14S13N | 77.0 | 96.2 | 154.0 | 192.5 | 193.4 |
EL16S13N | 97.9 | 122.4 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
EL18S13N | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 364.1 |
EL20S13AN | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 356.8 |
EL20S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 289.4 |
EL20S13N | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 332.3 | 332.3 |
EL22S13N | 183.8 | 229.7 | 367.5 | 449.9 | 449.9 |
EL25S13AN | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 352.5 | 422.9 |
EL25S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 293.8 |
EL25S13N | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
EL28S13N | 277.4 | 346.8 | 554.8 | 693.6 | 728.0 |
EL30S13N | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 890.7 |
EL32S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
EL32S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
EL34S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
EL36S13N | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
EL38S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL40S13AN | 589.3 | 736.6 | 1178.5 | 1312.4 | 1312.4 |
EL40S13BN | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 980.1 |
EL40S13CN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
EL40S13M33N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL40S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL50TS13M33N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
EL50TS13N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
Brochure
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.