P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 30 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 30 mm
Katalog#: EL3830P13LN
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifikationer
Produktegenskaber
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.