P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 20 mm, 10 mm, #6, #3
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 20 mm, 10 mm, #6, #3
Katalog#: EL2010P14LN
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikationer
Produktegenskaber
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.