Telescopic Pole for ESE Tester


Telescopic Pole for ESE Tester
Telescopic Pole for ESE Tester is designed to assist with testing the integrity of all nVent ERICO System 1000 Early Streamer Emission (ESE) Air Terminals, SIXXi models. Once finished, simply fold up the pole to save room storing when not in use. Pair the Telescopic Pole for ESE Tester with the Early Streamer Emission (ESE) Tester, I Series to create a complete self-monitoring solution.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Allows users to test the ESE Air Terminal up to 10m height with ESE Tester
- Metal cone creates a strong connection to the tip of the ESE Air Terminal
- Easily folds up in 2.55m increments for convenient storage
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.