Static Grounding Clamp For Drums
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Static Grounding Clamp For Drums
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funktioner
- Designed specifically for grounding or bonding small containers, drums, totes, machinery or personnel in areas containing flammable liquids or dust
 - Plier-type clamp has a die cast aluminum body with two stainless steel points and a hefty 55 pound (25 kg) spring compression
 - Design allows the clamp to penetrate multiple layers of paint or corrosion build-up so that proper contact is made to bare metal
 
Specifikationer
Brochure
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.