Rail Profile Template


Rail Profile Template
Detaljer
Ressourcer
Video
Relaterede produkter
Funktioner
- Provides specific, safe and easy positioning of hole height on the rail profile
- Universal rail profile templates can accommodate multiple rail profiles
- Suitable for use with nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC and SBME230VAC rail drill machines
- Installs easily on rail drill machines
Specifikationer
Hole Size (HS) | 1/4" |
Diameter (Ø) | 2.13" |
Hole Size (HS) | 6.5 mm |
Diameter (Ø) | 54 mm |
Materiale | Stål |
Brochure

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.