Ground Rod Clamp, Rod to Tape, Type A


Ground Rod Clamp, Rod to Tape, Type A
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mechanical rod to tape clamp allows the conductor to be disconnected from the earthing system
Specifikationer
Materiale | Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Gunmetal |
Ground Rod Diameter, Actual | Tape Size | ||||
25 x 3 mm | 30 x 2 mm | 30 x 6 mm | 40 x 4 mm | 50 x 3 mm | |
14.2 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
15.8 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
17.3 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
19.1 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
25.4 mm | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 |
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.