EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3+0 Mode


EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3+0 Mode
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Includes nVent ERICO TD Technology to ensure reliability throughout adverse voltage conditions
- Enhanced temporary over voltage (TOV) withstand capability
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specifikationer
Brochure
Datablad
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.