DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1+1 Mode


DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1+1 Mode
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Relaterede produkter
Funktioner
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specifikationer
Brochure
Datablad
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.