DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 2+0 Mode
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 2+0 Mode
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specifikationer
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.