Coaxial Surge Protector
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Coaxial Surge Protector
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Simple plug-in installation
- Supplied with mounting bracket and ground lug terminal
- Low insertion and return loss
- Wide operating frequency spectrum
Specifikationer
| Capacitance | 1.5 pF |
| Insulation Resistance | 10 |
| Max Discharge Current (Imax), Per Mode | 20kA 8/20 μs |
| Impulse Life | 400 @ 500 A 10/1000 μs |
| Temperature | -40 to 194 °F |
| Temperature | -40 to 90 °C |
| Frequency | 0 - 3 GHz |
| Enclosure Rating | IP 20;NEMA®-1 |
| Enclosure Material | Metal |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.