Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH19882.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Universal Structural Attachment

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
UL Loads
Part number Brace Member Rating
CSBUNIV050EG 25 mm - 50 mm EN10255H 6094 N
CSBUNIV075EG 25 mm - 50 mm EN10255H 8896 N
FM Loads
Brace Type Service Pipe Size Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Pipe N/A 7,205 N 10,230 N 12,545 N 13,965 N

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy