Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH34838.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
FM Loads
Brace Direction to Structure Service Pipe Size Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
Parallel N/A 7,210 N 7,610 N 4,490 N 4,940 N
Perpendicular N/A 5,290 N 7,470 N 5,160 N 5,690 N

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy