Single-Entry Power Connection with Junction Box
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Single-Entry Power Connection with Junction Box
nVent RAYCHEM JBS-100 is a junction box used to connect power to one nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cable. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Simple and fast to install, spacious boxes with front access, captive lid screws and robust spring type terminals for secure fixing
- Part of a modular component system, providing maximum flexibility
- One range for all nVent RAYCHEM industrial parallel heating cables
- Simplified design in hazardous area, integral part of system approval
- Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Specifikace
| Max Conductor Cross Section | 0.0155 in² |
| For Ex-Zone Gas | 1, 2 |
| Inlet Quantity | 2 |
| Connection Clamp Quantity | 3 |
| Hloubka | 3.54 in |
| Šířka | 4.72 in |
| Výška | 9.5 in |
| Max Conductor Cross Section | 10 mm² |
| For Ex-Zone Dust | 21, 22 |
| Hloubka | 90 mm |
| Šířka | 120 mm |
| Výška | 242 mm |
| Typ připojení | Cold Applied |
| Materiál | Glass Fiber Reinforced Polymer |
| Area Classification | Non-Hazardous; Hazardous |
| IP Rating | IP66 |
| Vstup kabelu | M25 |
| Knockouts Included | No |
| Mounting | On Pipe |
| Cover Attachment | Screwed |
| Halogen Free | Yes |
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.