Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

A10000836 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Single-Entry Power Connection with Junction Box

nVent RAYCHEM JBS-100 is a junction box used to connect power to one nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cable. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Max Conductor Cross Section 0.0155 in²
For Ex-Zone Gas 1, 2
Inlet Quantity 2
Connection Clamp Quantity 3
Hloubka 3.54 in
Šířka 4.72 in
Výška 9.5 in
Max Conductor Cross Section 10 mm²
For Ex-Zone Dust 21, 22
Hloubka 90 mm
Šířka 120 mm
Výška 242 mm
Typ připojení Cold Applied
Materiál Glass Fiber Reinforced Polymer
Area Classification Non-Hazardous; Hazardous
IP Rating IP66
Vstup kabelu M25
Knockouts Included No
Mounting On Pipe
Cover Attachment Screwed
Halogen Free Yes
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky Související produkty
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing