NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
nVent RAYCHEM NGC-40 Panel Solution is a multipoint electronic control, monitoring and power distribution system with a unique single-point controller architecture, providing the most reliable central control and monitoring solution for your heat management system. Supporting up to 32 circuits per panel, the system offers fully flexible configuration and individual single-phase and three-phase controllers with SIL2 safety temperature limiters. System status and faults are reported to the user, displayed on the nVent RAYCHEM Touch 1500 user interface or remotely using nVent RAYCHEM Supervisor software.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Easy to install, configure and operate
- Extensive control, monitoring, alarm and power distribution capabilities
- Modular, providing configuration and component flexibility: optimizing project specific needs and costs
- Comprehensive communications, system status and faults are reported with messages and alarms: optimizing maintenance and recovery time
Specifikace
| Main Switch Current Rating | 160 A |
| Voltage Rating | 240 V |
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.