ACS-30 Sensing and Monitoring Module
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
ACS-30 Sensing and Monitoring Module
The nVent RAYCHEM ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD Module for the ACS-30 system provides smart sensor input for surface snow melting and roof & gutter de-icing applications. The Remote Monitoring Module (RMM) is used to collect sensor/temperature inputs for monitoring of the heat tracing circuits of an ACS-30 control system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The output from the ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD module enables the switching of the heating circuits within the power & control module (PCM)
- The ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD module provides ground or roof & gutter temperature and moisture sensing for the ACS-30 control system
- Ground temperature and moisture sensor (E650C-G) and roof & gutter temperature and moisture sensor (E650C-R) are sold separately
- The RMM provides up to 8 sensor inputs per module with feedback to the ACS-30-EU-UIT3 interface
- A single twisted pair RS-485 cable connects up to 247 RMM units providing additional temperature monitoring sensor inputs
- The RMM is remotely located adjacent to the desired measurement locations
- The RMM comes in 2 versions: ACS-30-EU-RMM3 (230 V) and ACS-30-EU-RMM3-24VDC (24 V), both pre-installed inside a compact enclosure
Specifikace
Datový list
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.