Varistar CP Server Cabinet
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Server Cabinet
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg, dynamic 1000 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different IT equipment possible
- Integrated air panels for front to back cooling
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specifikace
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Rack |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Ocel |
Datový list
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.