Varistar CP Base Plinth 300 W
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Base Plinth 300 W
The base plinth lifts the rack 100mm above ground and seals the space between the floor and the Varistar CP rack in order to minimize air leackage or recirculation. This contributes to the optimization of the air path and cooling efficiency of the installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Base plinth for 300 mm wide Varistar CP frames
- Fits best for Varistar LHX+ 45 In-Rack and RackChiller In-Row 45
- Base is bolted to the frame at front and rear; please order side trims separately
- Plinth elevates the cooler by 100 mm above floor
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.