Snap in Cable Management Finger Kit


Snap in Cable Management Finger Kit
The hand mountable cable fingers ensure an optimal cable radius and prevent damage or breakage by ensuring an appropriate cable bend radius. The flexible T shaped structures protect the cables so that the structured cabling system remains undamaged and fully functional.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- T-shaped cable fingers installable directly on the 19” panel mounts without screws allow for easy and clean management of copper and fiber optic cables, etc.
- Each 5-Finger unit can be individually snapped on to the 19” upright based on the cable management requirements
- The cable fingers protrude 81,5mm from the 19” upright, hence needs a minimum recess of ~82mm
- Finger spacing of 36,45mm for high density cabling
- Works only with Datacom 19” uprights / panel mounts with printed U Height identification - 24630013, 24630014 and 24630015
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.