RackChiller Rear Door Motorized Control Valve
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
RackChiller Rear Door Motorized Control Valve
This 2-way control valve enables the RackChiller Rear Door to modulate the coolant flow based on the cooling requirements. It is supplied with 24 VDC power directly by the RackChiller Rear Door controller.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- 2-Way valve with pre-mounted electrical motor / actuator
- 24 VDC supplied directly by cooler controller
- 1" BSPT female thread, adapters for 1 1/4" BSPP included
- PN16: upto 16 bar pressure
- Low flow resistance with Kvs 16
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.