Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Easy two-step installation eliminates extra trips between structure and service pipe
- Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Materiál | Ocel |
| UL Loads (Listed for Restraints) | |||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |
| 25 mm Brace Pipe | 32 mm Brace Pipe | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
| EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2400 N | |
| FM Loads | |||||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |||
| Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Lightwall) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
| EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
| EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N | |
Katalog
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.