Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, French Keyboard
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, French Keyboard
katalogové č: 60118-582
Designed for standard 19" rackmount designed for comfort robust design for heavy use or harsh environment operation
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution 1280 x 1024; connects to VGA interface)
- Keyboard with different language keyboard layout (connects via USB)
- Integral touchpad (connects via USB)
- Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request
- Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 470 ... 740 mm
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.