Filtered Door for RackChiller In-Row 45
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Filtered Door for RackChiller In-Row 45
katalogové č: 24630-188
The filtered door replaces a standard unfiltered door on the RackChiller In-Row 45 in order to etend the device with air filtering of incoming / warm aisle air. The filter is washable / cleanable with clean water or compressed air.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Filtration according to EN779:2012 Class G2; ISO 16890 Coarse 35%
- Replaces standard door of RackChiller In-Row 45
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.