Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, glazed steel, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, glazed steel, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC
katalogové č: 21630-551
Cabinets have rear panels well screwed to the frame to have maximum contact with the gasket.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Rear panel without grounding kit
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.