Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
katalogové č: 21630-098
Varistar CP perforated steel door, IP 20 with three point locking.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Perforated steel door with three point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.