Varistar CP Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 600W, 800D
Varistar CP Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 600W, 800D
katalogové č: 20630-092
Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19”, ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.
However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
- St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
- Static load-carrying capacity max. 1600 kg
- Please order adjustable feet separately
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.