19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 400D, RAL 7021
19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 400D, RAL 7021
katalogové č: 20118-788
Schroff 19" equipment shelf with 10 Kg lead capacity helps rack managers assimilate critical equipment into the cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm
- Installation height 2 U
- Static load-carrying capacity 15 kg
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.