FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, 87.5 mm x 119 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, 87.5 mm x 119 mm
katalogové č: FLEXSUPEDG50T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses (open/closed position)
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Technické specifikace
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891






- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.