Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH22577.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Grounding Busbar, w/Insulators and Brackets, JJ, 381 mm x 51 mm x 6.4 mm

katalogové č: EGBA14215JJ

Proper bonding is essential to create an equipotential plane between service grounds and equipment during fault and transient conditions. This equipotential plane provides a near-zero voltage differential, and serves to protect people and equipment during these events. The grounding busbar is the most popular bonding product in use today.

Číst více Zobrazit méně
  • cUL
  • UL
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB ERICO Grounding Busbar Designation
A Configuration A: Busbar, Insulators and Brackets
B: Busbar and Brackets
C: Busbar Only
D: Busbar and Insulators
14 Thickness (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Width (")
12 Length (") Rounded to the nearest inch, 144" max
CC Hole Pattern Diagrams are representative of the hole pattern. The number of holes is dependent on the length of the grounding busbar.
T* Tin Plating
1T* ERICO Cable Code 1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Pigtail Length (') A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Empty if none

Diagrams

Prostředky CAD
Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us