Aisle Containment Automatic Top Cover
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Aisle Containment Automatic Top Cover
Top cover that can be automatically opened in case of an event on site.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Automatic containment top covers open automatically in the event of fire so that the facility sprinkler systems can put out the fire. In normal operation, the top covers are kept closed by electromagnets and open when the floating contact of the fire detection system is opened
- Suitable for an aisle width of 1200 mm
- Top cover with safety glass, 7 mm
- With the universal top cover profile, the aisle height can be increased by 84 mm; please order separately
- The top cover can be removed from the inside. When opened, the top cover provides access to lighting and sprinkler systems above the containment system for maintenance work
- Please order the control unit, which can be used to control up to 12 automatic top covers, separately
- A 24 VDC power supply unit is required to operate the system. Please order separately
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.