Universal Structural Attachment


Universal Structural Attachment
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory
- Center bolt does not require tightening
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specifikace
UL Loads | ||
Part number | Brace Member | Rating |
CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |
FM Loads | |||||
Brace Type | Service Pipe Size | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Pipe | N/A | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.