Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH38446.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Wire Rope Diameter 2 mm
Static Load Safety Factor 5:1
Povrchová úprava Electrogalvanized
Complies With SMACNA HVAC-DCS
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Hole Size (HS) 0.310" - 0.38"
Slot Size (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Width (W) 0.63"
Height 2 (H2) 1.7"
Height 1 (H1) 2.1"
Slot Size (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Hole Size (HS) 8 - 10 mm
Width (W) 16 mm
Height 2 (H2) 43.5mm
Height 1 (H1) 53mm
Thread Size (TS) M8
Thickness (T) 0.15" Max
Thickness (T) 4 mm Max

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy