nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Post Base
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Post Base
The nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit provides contractors with a quick and easy way to install HVAC mini split units on rooftops. When utilized with the nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Frame Extension Kit, installers can link multiple HVAC units. The unique attachment clamps and frame design allow for a more flexible and efficient installation method, saving contractors time, money and space.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       Související produkty
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Související produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Vlastnosti
- System takes 80% less time to install compared to standard options on the market
- Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs
- Increased adjustability enables flexibility to move bars, sliding the kit as needed
- Extension Kit allows for pre-assembly and endless gang-ability of units linked together
- Evenly distributes load and avoids damaging roof membrane with nVent CADDY PEK-style foam bottom feet
- Product load rating can handle wide range of equipment BTU outputs/sizes
- Hot dip galvanized construction and hardware provide superior corrosion resistance in demanding environments
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.