Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH34838.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
FM Loads
Brace Direction to Structure Service Pipe Size Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
Parallel N/A 7,210 N 7,610 N 4,490 N 4,940 N
Perpendicular N/A 5,290 N 7,470 N 5,160 N 5,690 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy