RatiopacPRO 19" 安装机箱, Retrofittable Shielding With Handles
详情
资源
功能
- 仪器箱,适合单独装配 19 寸标准组件或特殊内部安装组件, 例如,安装板
- 设计可适配助插器/助拔器把手,符合 IEC 60297-3-102 和 IEEE 1101.10 标准,适用于 CompactPCI 和 VME64x 应用
- 带有 19" 安装支架和前把手的版本
- 可加装 EMC 屏蔽组件
- 适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm板卡深度(取决于机箱深度)
- 无可见螺钉;保护层部件无需工具即可拆卸
- 对称设计, 前后侧结构相同
- 符合 DIN EN 62368-1
技术参数
| 机架宽度 | 84HP |
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 类型 | 用于安装单个电子器件的仪器箱 |
| EMC 屏蔽 | 无(可改装) |
| 产品系列 | RatiopacPRO |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。