Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

AC_Photo_BIT25 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Roof mount Air-to-Water Heat Exchanger, BIT

Industrial roof mount air-to-water heat exchangers remove heat from enclosures by using chilled fluid, which offers a reliable and low maintenance enclosure cooling option.

阅读更多 阅读更少
  • CE
打印本页
详情

功能

技术参数

电缆长度 3m
额定频率 50 – 60Hz
材料 镀锌钢
防护等级 IP55
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。