详情
优势
资源
配件
功能
- Description: For standard gland plate opening.
- Material: 4 mm polyethylene foam.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
| 高度 | 0.16in |
| 厚度 | 0.16in |
| 高度 | 4mm |
| 厚度 | 4mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 材料 | 聚乙烯泡沫 |
| 完成 | 平滑哑光 |
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。