紧凑型轴流风扇
详情
资源
配件
功能
- 分相电容电机,具有热保护功能,可避免过早失效
- 动态平衡叶轮,由聚碳酸酯模压而成
- 配有一个护手板(另可提供额外的护手板)
- 提供所有安装五金件
- 风扇支架和额外的护手板需单独购买
- Maximum operating temperature is 158 F (70 C)
- 4-inch fan is thermally protected and uses permanently lubricated ball bearings
- 6- and 10-inch fans have ball-bearing construction and split-capacitor motors
- 240 and 560 CFM fans have ball bearing construction and split capacitor motors
- Fans have leadwires with ends stripped 1/2-inch (12-mm) or 6-foot (1.8-m) cord with polarized plug for power connections
技术参数
| 颜色 | 墨黑色 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 完成 | 粉末涂层 |
| 颜色代码 | RAL 9005 |
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。