Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35826.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

离子接地极

在高土壤电阻率以及干燥土壤条件的地区,离子接地极可提供低阻抗接地。结合使用膨润土回填以及 nVent ERICO 的独特降阻剂GEM产品,nVent ERICO的离子接地极系统有助于直接改善电极周围的土壤电阻率,并且可以取代多个传统的接地极。在保证设施低接地电阻且无需维护的情况下,离子接地极可消散雷电能量及和其他有害的电气故障电流,甚至在砂土或石质土条件下亦有突出效果。

化学接地极可以在电极空间有限的恶劣土壤条件下提供有效接地。应用广泛,涵盖电信、发电和配电、商业和工业、制造、运输 (铁路运输及航空运输)、避雷、娱乐设施以及国防应用。在作为整体系统(包含高电导率回填材料、查看/检查井以及永久性的可靠 nVent ERICO Cadweld 连接)的一部分集成安装时,nVent ERICO 化学接地棒电极系统最为有效。适用于垂直安装或水平安装。

阅读更多 阅读更少
  • UL
  • cUL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料
已复制数据
公制   |   英制
ECR-V-10-2Q-4-U-B
ECR ERICO 化学接地极系统
V 安装 H:水平
HE:水平延展
V:垂直
E:垂直延展
10 电极长度 (')
2Q 电缆尺寸 1G:#6 实心,1L:#4 绞合,1T:#2 实心,1V:#2 绞合
2C:1/0 绞合导线,2G:2/0 绞合导线,2K:3/0 实心导线,2L:3/0 绞合导线,2Q:4/0 绞合导线
2V:250 kcmil 绞合导线,3D:350 kcmil 绞合导线,3Q:500 kcmil 绞合导线,4L:750 kcmil 绞合导线
4 软辫线长度 (')
U 软辫线方向 U:向上,D: 向下
B* 仅接地棒组件 仅针对接地棒组件添加“B”。在套件部分留空。
* 如果没有则为空
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道