Pipe Freeze Protection
产品 | 6 个结果25 商品)

XL-Trace Edge 自调控伴热线
用于管道防冻和维温应用的高级商用级产品,适用于 RayClic 或经批准的热缩组件。

RayClic 连接套件
采用绝缘置换技术,可快速轻松地与 nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆进行冷连接。

RayClic 端部密封套件
为了方便快捷,nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆采用硅凝胶技术进行冷端接。

FTC 可热缩连接套件
用于 nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆的电源连接、接头连接和 T 形连接热缩聚合物套件。

Elexant 450c 控制装置
使用线路感应和/或比例环境传感控制 (PASC),可以灵活地控制管道防冻保护和温度维护系统的温度。

EC-TS 电子恒温器
适用于环境电子温度控制、管道和表面融雪应用。