适用于自动顶盖的通道系统控制器
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
其他产品详情
功能
- 适用于多达 12 个自动顶盖的控制单元
- 输入:需要外部 24 VDC 电源装置, 请单独订购;2 个浮动接头,用于连接到火灾检测系统和另一个打开/测试按钮
- 输出:24 VDC 连接,适用于多达 12 个自动机箱顶盖的控制装置和电源, 可以串联
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。