Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH40515.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,14,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 36.2 kg

目录编号: FLEXCORE545L14

nVent ERIFLEX FleXbus 防鼠防白蚁导体的一端带有接头,可轻松地直接与母线排或断路器接片连接。此创新解决方案已获得专利,可为两台电气设备之间(如变压器、配电盘或发电机)提供可靠的连接。FleXbus 高级解决方案可确保高可靠性,提供可自定义的现场连接,无需额外的设计研究、专业劳动力或昂贵工具。FleXbus 导体的绝缘层为低烟、无卤、阻燃 (LSHFFR) 且耐高温的 II 类材料。这是一款柔软的铜覆铝扁平编织导体,长度可介于 2-25 米之间,并提供多种横截面尺寸,适合 500A 至 6300A 的各种应用。功率不超过 1600kVA 时,电源与配电柜的每相之间只需使用一根连接;功率不超过 3150kVA 时,每相之间需使用两根连接。

阅读更多 阅读更少
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
根据温升的载流系数
温升 ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
降容系数 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

应用场景图片 资源
视频
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us