Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

125 不锈钢电路板固定器

目录编号: 125-06-3.25

The Series 125 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

阅读更多 阅读更少
  • DFARS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据

锁紧条配置器

使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。

资源 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。