RatiopacPRO AIR 桌面式机箱, 可改装的屏蔽组件
详情
资源
功能
- 仪器箱,适合单独装配 19 寸标准组件或特殊内部安装组件, 例如,安装板
- 可加装 EMC 屏蔽组件
- 此版本带遮盖条, 无可见螺钉
- 机箱有 2 个 1/2 U 间隙,位于机笼下方和上方,用作通风风道
- 适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm板卡深度(取决于机箱深度)
- 对称设计, 前后侧结构相同
- 符合 DIN EN 62368-1
技术参数
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 类型 | 用于安装单个电子器件的仪器箱 |
| EMC 屏蔽 | 无(可改装) |
| 产品系列 | RatiopacPRO AIR |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。