Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

ratiopacpro air case 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

RatiopacPRO AIR 19" 机箱, Retrofittable Shielding With Handles

nVent SCHROFF RatiopacPRO 仪器箱可为 19" 和单个电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱,包含四种不同的选项。此版本的机箱配有高级散热功能和前把手,更易于搬运机箱。

阅读更多 阅读更少
  • EN 62368-1
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

产品类型 仪器箱
类型 用于安装单个电子器件的仪器箱
EMC 屏蔽 无(可改装)
产品系列 RatiopacPRO AIR
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。