E225 Card-Lok
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
E225 Card-Lok
目录编号: VE225-3.80T2
E225 系列 Card Lok 采用集成弹出器,旋拧制动,作用力会将 PC 卡从配合连接器中脱离,不会损坏电路、组件或连接器引脚。
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
详情
资源
CAD
您所在地区的经销商
功能
- 外形尺寸:5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- 可用于冷板
- 长度 97 毫米(3.80 英寸)至 325 毫米(12.80 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
- 3 段,无轴设计
- 重量 1.34 克/厘米(0.120 盎司/英寸)
- 提供金色化学薄膜、透明化学薄膜、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或无化学镀镍处理
- 灵活的安装选项
- 最小延展:8.26 mm (0.325")
- 螺杆驱动
- 集成弹出器
- 平均夹持力(4.80",黑色阳极氧化)= 274 磅
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。