Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

comptec case 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Comptec 19" 桌面式机箱, 非屏蔽型

nVent SCHROFF Comptec 机箱可兼容 19" 机柜,用于安放 19" 插箱、19” 风扇托盘或 19”前面板等组件。此机箱通常还用于桌面式应用。

阅读更多 阅读更少
  • EN 62368-1
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

产品类型 仪器箱
类型 适用于安装 19" 插箱和 19" 机箱的仪器箱
产品系列 Comptec
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。