Skip to main content

nVent ILSCO 预绝缘连接器

nVent ILSCO 预绝缘连接器
Nimbus and ClearTap Page Image

来自 nVent ILSCO 的 Nimbus 是预绝缘连接器的行业领导者,提供最广泛的产品选择,可满足任何电气需求。产品包括直通型、抽头型、单侧/双侧/多侧进线型、可安装式、电机专用型和适用于规范和柔性导管的高密度 2X 型。

NVent ILSCO 还引入了 ClearTap®,一款透明的绝缘连接器。ClearTap® 绝缘多路接头提供单侧和双侧进线以及双线直通型和偏置配置。ClearTap® 已通过 UL 认证、CSA 认证,具有宽范围适配能力,并获铜铝导管双评级。每个导管端口都预装了 ILSCO 的 De-Ox® 氧化物抑制剂,具有高可靠性和耐腐蚀性。连接器的导管范围为 14 AWG 至 750kcmil,采用 600V 全绝缘透明外罩设计,无需缠绕绝缘胶带,安装后可直观检查连接状态,确保安全可靠。

通过下方专题资源了解关于 nVent ILSCO 预绝缘连接器的更多信息。如有任何疑问或寻找其他资源,请发送电子邮件至 EFSmarketing@nvent.com

要查看其他产品发布资源,请点击此处

电子邮件和社交

电子邮件和社交文案样本(针对代理商和分销商)