Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

印刷面板

印刷面板

印刷面板定制

Printed Panels

我们广泛的定制范围最新加入了数字打印,这意味着 Eldon 可以为我们的客户提供完全成品化的前面板和定制机柜,具有一致的质量和完全的可靠性。

何时以及如何

面向我们机柜的新印刷面板将从 2017 年 4 月 24日开始可供使用。

基于对位销的印刷系统为图形设计提供了高度精准的定位和对齐功能。与使用贴纸相比,您可以保证每一个电气盒的图案位置都完全一致。数字打印的常见应用包括连接器、开关和端口贴标;添加特殊和详细的图形(如公司徽标、条形码和二维码)以替代电气机柜门上的标签/贴纸;节省精力、时间,避免可能的错误;延长油漆使用寿命,并保持经济的定制成本。很多数据表明,UV 印刷的寿命可超过 100 年。

优势

灵活性我们的数字印刷使用半色调技术,通过混合各种密度的小液滴来创建彩色印刷品,非常适合具有大量细节的图形,例如渐变表面处理、CGI 效果或重叠的颜色,使用所有必要的颜色而不影响最终价格
坚固耐用我们所有的数字墨水均具有卓越的附着力且坚固耐用
使用适用于室内和户外应用,耐刮擦。印刷表面抗紫外线
快速且经济高效 数字印刷设置简便、浪费少,比丝印或传统使用的贴纸/标签更快、更经济

印刷范围

内容 全彩色 CMYK 的高质量复杂图形
位置适用于各种纹理和材质,如低碳钢、铝、玻璃和塑料
最大物体高度 在一个较大的平面区域上进行印刷,最大物体高度为 64 毫米
表面尺寸 可印刷的最大尺寸为 1.600x3.000 毫米
字体大小对于可读的 4pt 文本,建议至少 8pt
条形码条形码上单条的厚度不能小于 0.25 毫米,这适用于 EAN-13 标准条形码的标准尺寸

如何获取带印刷功能的定制机柜的报价

我们将遵循与本公司特殊机柜相同的程序。要求将包括:

- 要印刷的产品。要印刷的产品部件。

- 要印刷的全部物体的大致尺寸。

- 数量(件数)

如何订购带印刷功能的定制机柜

我们将遵循与特殊机柜相同的程序。所需信息包括:

- 要印刷的对象的图像文件:为确保最高打印质量,建议使用矢量图形文件(特别是 DXF 或 DWG),还接受 JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD。我们需要确切的指示才能提供符合您要求的产品。

- 关于机柜内设计位置的说明

涉及产品

落地式系列

门、可拆卸面板

壁挂式系列

门、进线盖板

接线盒

盖板

HMI 控制台

门、盖子和可拆卸面板

HMI 控制机柜

前板和门

常见问题

使用数字印刷或丝印的差异

为什么数字印刷比丝网印刷更具成本效益?

它之所以更具成本效益,是因为消除了昂贵的模具成本,非常适合小批量生产。

哪种印刷方式更快?

数字印刷显著快于传统丝网印刷。数字印刷设置简单、浪费少,因此比丝网印刷快得多,并且还具有可随时轻松修改和更新的附加价值。

每个项目可以印刷多少种颜色?

提供全 CMYK 色彩光谱时,成本是一样的,只有白色会单独报价。在丝网印刷中,每种颜色都需要单独印刷;使用的颜色越多,丝网印刷所需的时间就越长,并且只能提供大约 15 种标准颜色。

技术

我们是否专精于数字印刷?丝网印刷呢?是否两者都擅长?

我们专精于数字印刷。我们虽然也具备丝网印刷的技术,但因为数字印刷的速度更快、质量更高且更耐用,所以我们在此项服务中不提供丝网印刷。

与丝网漏印相比,你们采用的是什么技术?

数字印刷会产生略微凸起且有纹理的表面,尤其是与丝网印刷相比。丝网印刷使用的自流平墨水会产生光滑的表面,触感上几乎无法区分。数字印刷通过扫描式 UV 喷墨头线性铺设墨水,并立即固化。这意味着墨水可以自流平(流动),因此在单色大面积区域会呈现轻微的线性纹理。

图像/文本

在设计方面有哪些限制?

数字印刷可以更轻松地创建不同的版本。可以轻松生成诸如条形码、二维码或编号等详细图案。

我们支持哪些文件格式?

任何文件格式均可。为了获取最佳印刷质量,我们更推荐 DXF 格式。Solid Works 格式也可接受。

是否有最低分辨率(像素)要求?

最低分辨率为 150x150 像素;但此要求可能因印刷图像的复杂度和尺寸而异。

是否有最大文件大小限制?

没有最大文件大小限制。

我们如何定义图案在表面的位置?是否需要提供包含位置信息的文件?

我们需要确切的指示,以确保提供的产品符合您的需求。

印刷面板定制

在可印刷的内容方面是否有任何限制?

没有,我们可以印刷任何图案

在需要印刷的材料方面是否有任何限制?

我们几乎可以在任何表面印刷,包括:玻璃、钢、铝和低碳钢。

是否有最小板材厚度要求?最大厚度呢?

有,厚度范围为 0-64 mm。 在使用辅助设备印刷时,我们可以将最大厚度增加到 100 mm,但我们提供的所有产品(门、侧板和面板)高度均低于 64 mm。

是否能够处理任何尺寸的板材?是否有最小或最大尺寸限制?

我们可以处理任何尺寸在 1600x3000 mm 以下的板材。

我们的产品在接收印刷前是否需要任何表面处理或加工?

不需要,表面应清洁且脱脂,但无需特殊处理。

我们能否在任何形状的板材上印刷(即曲面、平面)?

印刷可在平面上进行,高度变化需在 5 mm 以下。在平面上可以实现最佳印刷效果,印刷质量会随着高度变化的增加而降低。

我们是否提供技术文档(耐紫外线性能、选择特定条件下最佳印刷质量的选择标准、不同技术之间的比较)?

是,如有要求即可提供。

印刷面板能否用于室内和户外安装?油墨是否抗紫外线?

是。

为什么白色的价格比其他颜色更贵?

每次需要白色墨水印刷时,我们必须对设备进行长达 2 小时的清洁过程。如果您有更多涉及白色墨水印刷的订单,而且我们可以将它们归为一组以在同一时间制作,则仅收取一次白色印刷费用。每次使用白色墨水印刷时都必须执行此清洁过程,因为白色墨盒仅在印刷白色时才需安装到机器上,且市场上对白色印刷的需求并不十分频繁。